Created: Wed Mar 4 2026 ########################################### ############ ZED SDK VERSION ############# ########################################### ZED SDK Version (Diag): 5.2.1 ZED SDK Version (RT): 5.2.1 ########################################### ############ Linux Uname ############# ########################################### Linux GTW-ONX8-ubuntu 5.15.148-tegra #1 SMP PREEMPT Thu Sep 18 15:08:33 PDT 2025 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux ########################################### ############ DMESG [ZEDX] LOG ############# ########################################### [ 1.790627] i2c i2c-2: of_i2c: modalias failure on /bus@0/i2c@3180000/zedxone_uhd_ser@44 [ 1.790634] i2c i2c-2: Failed to create I2C device for /bus@0/i2c@3180000/zedxone_uhd_ser@44 [ 1.790640] i2c i2c-2: of_i2c: modalias failure on /bus@0/i2c@3180000/zedxone_uhd@1a [ 1.790643] i2c i2c-2: Failed to create I2C device for /bus@0/i2c@3180000/zedxone_uhd@1a [ 17.272143] zedx 2-0011: Driver Version : v1.4.0 [ 17.272303] zedx 2-0011: tegracam sensor driver:video9_v2.0.6 [ 17.602041] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev zedx 2-0011 bound [ 17.603528] zedx 2-0011: ZED-X sensor initialisation done [ 17.603534] zedx 2-0011: zedx_probe: Serial Number : 307711742 [ 17.603563] zedx 2-0011: zedx_probe: success [ 17.605775] zedx 2-0010: Driver Version : v1.4.0 [ 17.605979] zedx 2-0010: tegracam sensor driver:video2_v2.0.6 [ 17.933816] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev zedx 2-0010 bound [ 17.934743] zedx 2-0010: ZED-X sensor initialisation done [ 17.934748] zedx 2-0010: zedx_probe: Serial Number : 306862235 [ 17.934777] zedx 2-0010: zedx_probe: success ########################################### ############ DMESG [MAX9x] LOG ############# ########################################### [ 13.511612] sl_max9296 2-0048: Driver Version : v1.4.0 [ 13.512505] sl_max9296 2-0048: write_reg_Dser: addr = 0x10, val = 0x80 [ 14.994172] sl_max9296 2-0048: sl_max9296_probe: Camera connected to GMSL port 0 [ 14.994184] sl_max9296 2-0048: sl_max9296_probe: zedonegs camera connected to this port [ 15.125680] sl_max9296 2-0048: sl_max9296_probe: camera pipeline operational [ 16.546103] sl_max9296 2-0048: sl_max9296_probe: Camera connected to GMSL port 1 [ 16.546114] sl_max9296 2-0048: sl_max9296_probe: zedonegs camera connected to this port [ 16.705683] sl_max9296 2-0048: sl_max9296_probe: camera pipeline operational [ 16.817687] sl_max9296 2-0048: sl_max9296_probe: success [ 16.824823] sl_max9295 2-0067: Driver Version : v1.4.0 [ 17.037692] sl_max9295 2-0067: probe_serializer: Serializer pipeline operational [ 17.038674] sl_max9295 2-0067: probe_serializer: Serializer for zedonegs detect success [ 17.039152] sl_max9295 2-0066: Driver Version : v1.4.0 [ 17.253697] sl_max9295 2-0066: probe_serializer: Serializer pipeline operational [ 17.254688] sl_max9295 2-0066: probe_serializer: Serializer for zedonegs detect success ########################################### ############ DMESG [PCA] LOG ############# ########################################### ########################################### ############ DMESG [DTS] LOG ############# ########################################### ########################################### ############ DTB list original ########### ########################################### /boot/dtb/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0001-nv-super.dtb ########################################### ############ DTB list SLabs ########### ########################################### board.py extlinux.py fio.py Headers Jetson Linux __pycache__ Utils zlconfig ########################################### ############ EXTlinux file ########### ########################################### TIMEOUT 30 DEFAULT Stereolabs MENU TITLE L4T boot options LABEL primary MENU LABEL primary kernel LINUX /boot/Image INITRD /boot/initrd APPEND ${cbootargs} root=PARTUUID=94b95aa2-6d0f-4a13-be53-5e5ea31871d6 rw rootwait rootfstype=ext4 mminit_loglevel=4 console=ttyTCU0,115200 firmware_class.path=/etc/firmware fbcon=map:0 video=efifb:off console=tty0 # When testing a custom kernel, it is recommended that you create a backup of # the original kernel and add a new entry to this file so that the device can # fallback to the original kernel. To do this: # # 1, Make a backup of the original kernel # sudo cp /boot/Image /boot/Image.backup # # 2, Copy your custom kernel into /boot/Image # # 3, Uncomment below menu setting lines for the original kernel # # 4, Reboot # LABEL backup # MENU LABEL backup kernel # LINUX /boot/Image.backup # INITRD /boot/initrd # APPEND ${cbootargs} LABEL Stereolabs MENU LABEL Stereolabs kernel LINUX /boot/Image FDT /boot/dtb/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0001-nv-super.dtb INITRD /boot/initrd APPEND ${cbootargs} root=PARTUUID=94b95aa2-6d0f-4a13-be53-5e5ea31871d6 rw rootwait rootfstype=ext4 mminit_loglevel=4 console=ttyTCU0,115200 firmware_class.path=/etc/firmware fbcon=map:0 video=efifb:off console=tty0 OVERLAYS /boot/tegra234-p3768-camera-zedbox-mini-sl-overlay.dtbo ########################################### ############ Jetpack ########### ########################################### # R36 (release), REVISION: 4.7, GCID: 42132812, BOARD: generic, EABI: aarch64, DATE: Thu Sep 18 22:54:44 UTC 2025 # KERNEL_VARIANT: oot TARGET_USERSPACE_LIB_DIR=nvidia TARGET_USERSPACE_LIB_DIR_PATH=usr/lib/aarch64-linux-gnu/nvidia ########################################### ############ Dpkg list ########### ########################################### ii stereolabs-zedbox-mini 1.4.0-SL-MAX9296-ZEDBOX-MINI-L4T36.4.0 arm64 NVIDIA Kernel DTB Modified Package by Stereolabs #################################### ############ Driver list ########### #################################### /usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/max9296/sl_max9296.ko==> exists /usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/zedx/sl_zedx.ko==> exists /usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/zedone4k/sl_zedxone_uhd.ko==> exists /usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/max9295/sl_max9295.ko==> exists ################################################ ############ ZEDX Daemon Status LS ############# ################################################ ● zed_x_daemon.service - ZED-X Daemon service Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zed_x_daemon.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2026-03-04 16:02:17 UTC; 4min 23s ago Main PID: 2128 (ZEDX_Daemon) Tasks: 5 (limit: 8808) Memory: 3.1M CPU: 613ms CGroup: /system.slice/zed_x_daemon.service └─2128 /usr/sbin/ZEDX_Daemon Mar 04 16:02:17 GTW-ONX8-ubuntu systemd[1]: Started ZED-X Daemon service. ################################################ ############ ZEDX Driver State ############# ################################################ Note : If the following drivers has a id-state <0, reboot is required sl_zedxone_uhd 36864 0 sl_zedx 28672 0 sl_zedxhdr 20480 0 sl_max9295 16384 3 sl_zedxhdr,sl_zedxone_uhd,sl_zedx sl_max9296 32768 4 sl_zedxhdr,sl_zedxone_uhd,sl_max9295,sl_zedx tegra_camera 217088 6 nvhost_isp5,nvhost_nvcsi_t194,sl_zedxhdr,sl_zedxone_uhd,nvhost_vi5,sl_zedx videodev 249856 7 v4l2_async,sl_zedxhdr,videobuf2_v4l2,tegra_camera,sl_zedxone_uhd,videobuf2_common,sl_zedx ################################################ ############ I2C Trace [-l] ############# ################################################ i2c-0 i2c 3160000.i2c I2C adapter i2c-1 i2c c240000.i2c I2C adapter i2c-2 i2c 3180000.i2c I2C adapter i2c-4 i2c Tegra BPMP I2C adapter I2C adapter i2c-5 i2c 31b0000.i2c I2C adapter i2c-7 i2c c250000.i2c I2C adapter i2c-9 i2c NVIDIA SOC i2c adapter 0 I2C adapter ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-0 ############# ################################################ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: UU -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- -- ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-1 ############# ################################################ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- -- ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-2 ############# ################################################ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: UU UU -- -- -- -- -- -- 18 -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- 28 -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU 3c -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- UU 4c -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- 56 57 -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- UU UU 68 -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- -- >> No bus available at index 3 >> No bus available at index 6 ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-7 ############# ################################################ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- -- >> No bus available at index 8 ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-9 ############# ################################################ Error: Bus doesn't support detection commands >> No bus available at index 10 >> No bus available at index 11 >> No bus available at index 12 >> No bus available at index 13 >> No bus available at index 14 >> No bus available at index 15 >> No bus available at index 16 >> No bus available at index 30 >> No bus available at index 31 >> No bus available at index 32 >> No bus available at index 33 >> No bus available at index 34 >> No bus available at index 35 >> No bus available at index 36 >> No bus available at index 37 >> No bus available at index 38 >> No bus available at index 39 >> No bus available at index 40