Created: Mon Mar 30 2026 ########################################### ############ ZED SDK VERSION ############# ########################################### ZED SDK Version (Diag): 5.2.0 ZED SDK Version (RT): 5.2.0 ########################################### ############ Linux Uname ############# ########################################### Linux ubuntu 5.15.148-tegra #1 SMP PREEMPT Mon Jun 16 08:24:48 PDT 2025 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux ########################################### ############ DMESG [ZEDX] LOG ############# ########################################### [ 1.800970] i2c i2c-9: of_i2c: modalias failure on /bus@0/i2c@3180000/tca9546@70/i2c@0/zedxone_uhd_ser@44 [ 1.800982] i2c i2c-9: Failed to create I2C device for /bus@0/i2c@3180000/tca9546@70/i2c@0/zedxone_uhd_ser@44 [ 1.800990] i2c i2c-9: of_i2c: modalias failure on /bus@0/i2c@3180000/tca9546@70/i2c@0/zedxone_uhd@1a [ 1.800995] i2c i2c-9: Failed to create I2C device for /bus@0/i2c@3180000/tca9546@70/i2c@0/zedxone_uhd@1a [ 1933.040034] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_get_camera_model: zedx camera connected to this port [ 1933.067614] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_gmsl_pipeline_setup: GMSL #0 : Link Camera zedx (id: 0) to port-index 1 [ 1934.805315] sl_max9295 9-0062: probe_serializer: Serializer for zedx detect success [ 1934.830600] zedx 9-0020: Driver Version : v1.4.0 [ 1934.830955] zedx 9-0020: tegracam sensor driver:video1_v2.0.6 [ 1935.153509] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev zedx 9-0020 bound [ 1935.213099] zedx 9-0020: ZED-X sensor initialisation done [ 1935.213110] zedx 9-0020: zedx_probe: Serial Number : 53062360 [ 1935.216894] zedx 9-0020: zedx_probe: success [ 1935.217920] zedx 9-0028: Driver Version : v1.4.0 [ 1935.218151] zedx 9-0028: tegracam sensor driver:video0_v2.0.6 [ 1935.545793] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev zedx 9-0028 bound [ 1935.547199] zedx 9-0028: ZED-X sensor initialisation done [ 1935.547207] zedx 9-0028: zedx_probe: Serial Number : 53062360 [ 1935.547293] zedx 9-0028: zedx_probe: success ########################################### ############ DMESG [MAX9x] LOG ############# ########################################### [ 12.249559] sl_max96712 9-0029: Driver Version : v1.4.0 [ 12.368309] sl_max96712 9-0029: slow_reset_Dser: Setup Deser as 2 lanes output [ 14.081333] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_gmsl_pipeline_setup: Active GMSL ports : 0 [ 14.349386] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_gmsl_pipeline_setup: No camera connected to GMSL port 0 [ 14.777354] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_gmsl_pipeline_setup: No camera connected to GMSL port 1 [ 15.209351] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_gmsl_pipeline_setup: No camera connected to GMSL port 2 [ 15.637402] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_gmsl_pipeline_setup: No camera connected to GMSL port 3 [ 16.013392] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_probe: No Camera connected to this deserializer [ 16.013402] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_probe: success [ 1930.630497] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_remove: success [ 1930.667553] sl_max96712 9-0029: Driver Version : v1.4.0 [ 1930.786459] sl_max96712 9-0029: slow_reset_Dser: Setup Deser as 2 lanes output [ 1932.183606] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_gmsl_pipeline_setup: Active GMSL ports : 1 [ 1932.296074] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_gmsl_pipeline_setup: Camera connected to GMSL port 0 [ 1933.040034] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_get_camera_model: zedx camera connected to this port [ 1933.067606] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_pipes_setup: camera pipeline operational [ 1933.067614] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_gmsl_pipeline_setup: GMSL #0 : Link Camera zedx (id: 0) to port-index 1 [ 1933.340014] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_gmsl_pipeline_setup: No camera connected to GMSL port 1 [ 1933.768039] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_gmsl_pipeline_setup: No camera connected to GMSL port 2 [ 1934.195998] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_gmsl_pipeline_setup: No camera connected to GMSL port 3 [ 1934.572076] sl_max96712 9-0029: sl_max96712_probe: success [ 1934.583653] sl_max9295 9-0062: Driver Version : v1.4.0 [ 1934.803575] sl_max9295 9-0062: probe_serializer: Serializer pipeline operational [ 1934.805315] sl_max9295 9-0062: probe_serializer: Serializer for zedx detect success ########################################### ############ DMESG [PCA] LOG ############# ########################################### [ 1.804678] pca954x 2-0070: registered 4 multiplexed busses for I2C switch pca9546 ########################################### ############ DMESG [DTS] LOG ############# ########################################### ########################################### ############ DTB list original ########### ########################################### /boot/dtb/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb ########################################### ############ DTB list SLabs ########### ########################################### board.py extlinux.py fio.py Headers Jetson Linux __pycache__ Utils zlconfig ########################################### ############ EXTlinux file ########### ########################################### TIMEOUT 30 DEFAULT Stereolabs MENU TITLE L4T boot options LABEL primary MENU LABEL primary kernel LINUX /boot/Image INITRD /boot/initrd APPEND ${cbootargs} root=PARTUUID=3f3faa02-6117-4cea-9422-3d5ebf20db4f rw rootwait rootfstype=ext4 mminit_loglevel=4 console=ttyTCU0,115200 firmware_class.path=/etc/firmware fbcon=map:0 video=efifb:off console=tty0 nv-auto-config # When testing a custom kernel, it is recommended that you create a backup of # the original kernel and add a new entry to this file so that the device can # fallback to the original kernel. To do this: # # 1, Make a backup of the original kernel # sudo cp /boot/Image /boot/Image.backup # # 2, Copy your custom kernel into /boot/Image # # 3, Uncomment below menu setting lines for the original kernel # # 4, Reboot # LABEL backup # MENU LABEL backup kernel # LINUX /boot/Image.backup # INITRD /boot/initrd # APPEND ${cbootargs} LABEL Stereolabs MENU LABEL Stereolabs kernel LINUX /boot/Image FDT /boot/dtb/kernel_tegra234-p3768-0000+p3767-0005-nv-super.dtb INITRD /boot/initrd APPEND ${cbootargs} root=PARTUUID=3f3faa02-6117-4cea-9422-3d5ebf20db4f rw rootwait rootfstype=ext4 mminit_loglevel=4 console=ttyTCU0,115200 firmware_class.path=/etc/firmware fbcon=map:0 video=efifb:off console=tty0 nv-auto-config OVERLAYS /boot/tegra234-p3768-camera-zedlink-duo-sl-overlay.dtbo ########################################### ############ Jetpack ########### ########################################### # R36 (release), REVISION: 4.4, GCID: 41062509, BOARD: generic, EABI: aarch64, DATE: Mon Jun 16 16:07:13 UTC 2025 # KERNEL_VARIANT: oot TARGET_USERSPACE_LIB_DIR=nvidia TARGET_USERSPACE_LIB_DIR_PATH=usr/lib/aarch64-linux-gnu/nvidia ########################################### ############ Dpkg list ########### ########################################### ii stereolabs-zedlink-duo 1.4.0-LI-MAX96712-L4T36.4.0 arm64 NVIDIA Kernel DTB Modified Package by Stereolabs #################################### ############ Driver list ########### #################################### /usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/max96712/sl_max96712.ko==> exists /usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/zedx/sl_zedx.ko==> exists /usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/zedone4k/sl_zedxone_uhd.ko==> exists /usr/lib/modules/5.15.148-tegra/kernel/drivers/stereolabs/max9295/sl_max9295.ko==> exists ################################################ ############ ZEDX Daemon Status LS ############# ################################################ ● zed_x_daemon.service - ZED-X Daemon service Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zed_x_daemon.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Mon 2026-03-30 20:39:00 EDT; 3min 31s ago Main PID: 5344 (ZEDX_Daemon) Tasks: 5 (limit: 8808) Memory: 580.0K CPU: 346ms CGroup: /system.slice/zed_x_daemon.service └─5344 /usr/sbin/ZEDX_Daemon Mar 30 20:39:00 ubuntu systemd[1]: Started ZED-X Daemon service. ################################################ ############ ZEDX Driver State ############# ################################################ Note : If the following drivers has a id-state <0, reboot is required sl_zedxone_uhd 36864 0 sl_zedx 28672 2 sl_zedxhdr 20480 0 sl_max9295 16384 3 sl_zedxhdr,sl_zedxone_uhd,sl_zedx sl_max96712 32768 4 sl_zedxhdr,sl_zedxone_uhd,sl_max9295,sl_zedx tegra_camera 217088 15 nvhost_isp5,nvhost_nvcsi_t194,sl_zedxhdr,sl_zedxone_uhd,nv_hawk_owl,nvhost_vi5,sl_zedx videodev 249856 9 v4l2_async,sl_zedxhdr,videobuf2_v4l2,tegra_camera,sl_zedxone_uhd,videobuf2_common,sl_zedx ################################################ ############ I2C Trace [-l] ############# ################################################ i2c-0 i2c 3160000.i2c I2C adapter i2c-1 i2c c240000.i2c I2C adapter i2c-2 i2c 3180000.i2c I2C adapter i2c-4 i2c Tegra BPMP I2C adapter I2C adapter i2c-5 i2c 31b0000.i2c I2C adapter i2c-7 i2c c250000.i2c I2C adapter i2c-9 i2c i2c-2-mux (chan_id 0) I2C adapter i2c-10 i2c i2c-2-mux (chan_id 1) I2C adapter i2c-11 i2c i2c-2-mux (chan_id 2) I2C adapter i2c-12 i2c i2c-2-mux (chan_id 3) I2C adapter i2c-13 i2c NVIDIA SOC i2c adapter 0 I2C adapter ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-0 ############# ################################################ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: UU -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- -- ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-1 ############# ################################################ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- -- ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-2 ############# ################################################ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: UU -- -- -- -- -- -- -- UU UU -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: UU -- -- -- -- -- -- -- >> No bus available at index 3 >> No bus available at index 6 ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-7 ############# ################################################ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- -- >> No bus available at index 8 ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-9 ############# ################################################ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19 -- -- -- -- -- -- 20: UU -- -- -- -- -- -- -- UU UU -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- UU 3c -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 49 -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- 54 55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- UU -- -- -- -- -- -- 69 -- -- -- -- -- -- 70: UU -- -- -- -- -- -- -- ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-10 ############# ################################################ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29 -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: UU -- -- -- -- -- -- -- ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-11 ############# ################################################ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: UU -- -- -- -- -- -- -- ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-12 ############# ################################################ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: UU -- -- -- -- -- -- -- ################################################ ############ I2C Trace /dev/i2C-13 ############# ################################################ Error: Bus doesn't support detection commands >> No bus available at index 14 >> No bus available at index 15 >> No bus available at index 16 >> No bus available at index 30 >> No bus available at index 31 >> No bus available at index 32 >> No bus available at index 33 >> No bus available at index 34 >> No bus available at index 35 >> No bus available at index 36 >> No bus available at index 37 >> No bus available at index 38 >> No bus available at index 39 >> No bus available at index 40